22.07.2026
信号指示领域的新标杆:SmartLight 信号柱
更高的可见性、更强的控制力、更显著的效果——Black Line 系列 SmartLight 信号柱助您实现这一切
凭借Black Line系列的SmartLight,巴鲁夫(Balluff)在其产品组合中新增了一款专为高要求工业应用设计的强力信号柱。该产品专为那些需要快速、清晰且即使在远距离也能被清晰识别信息的情境而开发。
Black Line系列SmartLight信号柱的优势概览
特别是在动态或复杂的设备中,信号不仅要可见,还要直观易懂且可灵活控制,这一点至关重要。
SmartLight Black Line 通过结合增强的可见性、直接控制以及运行中的高适应性,实现了这一目标。
针对高要求工艺的升级版信号系统
良好的可视性是优质信号指示的基础。即使在远距离或强环境光条件下,SmartLight Black Line系列产品发出的信号依然清晰可辨,有助于进行可靠的状态评估。 此外,配备集成 StrobeLight 功能的 SmartLight 信号灯,通过特别醒目的光脉冲扩展了传统的信号概念。因此,无论环境噪音水平如何或视觉复杂度如何,都能更快地识别关键状态。
另一项新功能是“终极模式”。该模式支持通过过程数据直接控制信号,与已知的“Flex模式”相比,大大减少了参数设置的工作量。由此,信号指示与过程的耦合更加紧密,应用也更加灵活。
在与现有设备的配合使用中,这一升级优势同样凸显。扩展的运行模式和兼容的设置,使其能够轻松集成到新系统和现有系统中。
SmartLight 信号灯的典型应用领域
Black Line 系列的 SmartLight 特别适用于那些需要清晰且一目了然的信号的场合:
运行状态复杂或频繁变化的机器和设备
高吞吐量且反应时间短的生产线
延迟会导致较高风险的安全相关工艺
占地广阔的工厂,其中信号必须在较远距离内可见
需要对现有信号系统进行现代化改造的升级改造场景
Black Line 的 SmartLight 产品适合哪些用户?
Black Line的SmartLight产品面向那些需要超越传统状态显示功能的用户。
该系列为对可见性、操作便捷性和流程集成性要求极高的应用场景提供了先进的解决方案。特别是在信号指示能积极提升流程安全性和效率的场合,其优势尤为突出。
2段式,带声光信号
- 功能原理
- 带声音模块和频闪灯的指示灯
- 接口
- IO-Link 1.1
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口
- M12x1-公头, 5-针
- 分段,最大数量
- 4
- 预定义颜色
-
红色
绿色
黄色
蓝色
品红
青色
白色
橙色
可配置 - 功能显示
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - 最大音量
- 95 dB
- 调整方法
-
Display
Strobe light
音量 - 辅助功能
- Extended mode
- 尺寸
- 60.6 x 60.6 x 119.9 mm
- 外壳材料
-
PC, 透明
PBT GF30 - 紧固
- 螺母M18x1
- 环境温度
- -25...50 °C
- 防护等级
- IP65
- 传输率
- COM3 (230.4 kBaud)
- 过程数据周期,最小
- 5 ms
- 过程数据输入
- 1 Byte
- 过程数据输出
- 12 bytes
4段式,带声光信号
- 功能原理
- 带声音模块和频闪灯的指示灯
- 接口
- IO-Link 1.1
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口
- M12x1-公头, 5-针
- 分段,最大数量
- 4
- 预定义颜色
-
红色
绿色
黄色
蓝色
品红
青色
白色
橙色
可配置 - 功能显示
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - 最大音量
- 95 dB
- 调整方法
-
Display
Strobe light
音量 - 辅助功能
- Extended mode
- 尺寸
- 60.6 x 60.6 x 211.9 mm
- 外壳材料
-
PC, 透明
PBT GF30 - 紧固
- 螺母M18x1
- 环境温度
- -25...50 °C
- 防护等级
- IP65
- 传输率
- COM3 (230.4 kBaud)
- 过程数据周期,最小
- 5 ms
- 过程数据输入
- 1 Byte
- 过程数据输出
- 16 bytes
4段
- 功能原理
- 指示灯
- 接口
- IO-Link 1.1
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口
- M12x1-公头, 5-针
- 分段,最大数量
- 4
- 预定义颜色
-
红色
绿色
黄色
蓝色
品红
青色
白色
橙色
可配置 - 功能显示
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - 调整方法
- Display
- 辅助功能
- Extended mode
- 尺寸
- 60.6 x 60.6 x 211.9 mm
- 外壳材料
-
PC, 透明
PBT GF30 - 紧固
- 螺母M18x1
- 环境温度
- -25...50 °C
- 防护等级
- IP65
- 传输率
- COM3 (230.4 kBaud)
- 过程数据周期,最小
- 5 ms
- 过程数据输入
- 1 Byte
- 过程数据输出
- 16 bytes
2段
- 功能原理
- 指示灯
- 接口
- IO-Link 1.1
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口
- M12x1-公头, 5-针
- 分段,最大数量
- 4
- 预定义颜色
-
红色
绿色
黄色
蓝色
品红
青色
白色
橙色
可配置 - 功能显示
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - 调整方法
- Display
- 辅助功能
- Extended mode
- 尺寸
- 60.6 x 60.6 x 119.9 mm
- 外壳材料
-
PC, 透明
PBT GF30 - 紧固
- 螺母M18x1
- 环境温度
- -25...50 °C
- 防护等级
- IP65
- 传输率
- COM3 (230.4 kBaud)
- 过程数据周期,最小
- 5 ms
- 过程数据输入
- 1 Byte
- 过程数据输出
- 12 bytes
6段
- 功能原理
- 指示灯
- 接口
- IO-Link 1.1
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口
- M12x1-公头, 5-针
- 分段,最大数量
- 6
- 预定义颜色
-
红色
绿色
黄色
蓝色
品红
青色
白色
橙色
可配置 - 功能显示
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - 调整方法
- Display
- 辅助功能
- Extended mode
- 尺寸
- 60.6 x 60.6 x 303.9 mm
- 外壳材料
-
PC, 透明
PBT GF30 - 紧固
- 螺母M18x1
- 环境温度
- -25...50 °C
- 防护等级
- IP65
- 传输率
- COM3 (230.4 kBaud)
- 过程数据周期,最小
- 5 ms
- 过程数据输入
- 1 Byte
- 过程数据输出
- 24 bytes
6个段位,带声光信号
- 功能原理
- 带声音模块和频闪灯的指示灯
- 接口
- IO-Link 1.1
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口
- M12x1-公头, 5-针
- 分段,最大数量
- 6
- 预定义颜色
-
红色
绿色
黄色
蓝色
品红
青色
白色
橙色
可配置 - 功能显示
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - 最大音量
- 95 dB
- 调整方法
-
Display
Strobe light
音量 - 辅助功能
- Extended mode
- 尺寸
- 60.6 x 60.6 x 303.9 mm
- 外壳材料
-
PC, 透明
PBT GF30 - 紧固
- 螺母M18x1
- 环境温度
- -25...50 °C
- 防护等级
- IP65
- 传输率
- COM3 (230.4 kBaud)
- 过程数据周期,最小
- 5 ms
- 过程数据输入
- 1 Byte
- 过程数据输出
- 24 bytes
Downloads
-
SmartLight – clearer. More flexible. Smarter.