产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BNI00LK

BNI IOL-812-205-K037

Black Line - 现代塑料外壳的智能LED信号塔

功能原理
带声音模块和频闪灯的指示灯
接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口
M12x1-公头, 5-针
分段,最大数量
6
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
功能原理
带声音模块和频闪灯的指示灯
接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口
M12x1-公头, 5-针
分段,最大数量
6
预定义颜色
红色
绿色
黄色
蓝色
品红
青色
白色
橙色
可配置
功能显示
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
最大音量
95 dB
调整方法
Display
Strobe light
音量
辅助功能
Extended mode
尺寸
60.6 x 60.6 x 303.9 mm
外壳材料
PC, 透明
PBT GF30
紧固
螺母M18x1
环境温度
-25...50 °C
防护等级
IP65
传输率
COM3 (230.4 kBaud)
过程数据周期,最小
5 ms
过程数据输入
1 Byte
过程数据输出
24 bytes
分类
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续