产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BNI00LL

BNI IOL-811-205-K037

Black Line - 现代塑料外壳的智能LED信号塔

功能原理
带声音模块和频闪灯的指示灯
接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口
M12x1-公头, 5-针
分段,最大数量
4
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

SmartLight Black Line:
毫不妥协的 LED 信号柱

SmartLight Black Line 是 SmartLight 信号柱中性能最强大的型号。它专为需要最高可见度、可快速捕捉的工艺信息以及最大控制灵活性的应用而开发——即使在现有设备中也是如此。 

凭借集成的 StrobeLight、扩展的运行模式以及 Ultimate 模式,Black Line 在机器和工艺可视化领域树立了新标杆。 

Black Line 面向那些对传统状态显示器有更高期待的用户。无论是安全关键型工艺、高动态设备还是复杂的状态可视化,SmartLight Black Line 都能确保信息被立即看到并正确解读。 

Black Line 系列 SmartLight 信号柱的优势


卓越的可见性

即使在远距离和强光环境下


明亮的闪光灯

内置闪光灯,用于故障或警报时的信号指示。


多功能且易于使用

多种运行模式和简化的设置选项。


简易升级

可继承 Silver Line 系列 SmartLight 的设置。

StrobeLight:
集成闪光灯,无人能忽视

内置的超亮闪光灯 StrobeLight 是一大亮点。它在发生故障、警报或安全相关事件时能引起特别关注。它补充了经典的 LED 信号,即使在视野受阻或嘈杂的环境中,也能让关键事件立即显眼。

终极模式:
通过过程数据直接控制 LED

除了众所周知的 SmartLight 模式外,Black Line 系列还提供了 Ultimate 模式。 在终极模式下,颜色、亮度和效果可直接通过过程数据进行控制——无需繁琐的非周期性参数设置。从功能上讲,终极模式与灵活模式相同,但在应用上更加直观高效。

久经考验的模式,性能更上一层楼

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
分段模式:

最多 6 个分段,可自由编程

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
液位模式:

显示连续值(液位、压力、位置)

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
滚动灯模式:

动态跑马灯效果

Black Line LED信号柱的应用

清晰地指示故障和警报

灵活的流程可视化

显示液位或位置

清晰地指示故障和警报

StrobeLight 通过明亮的闪光和声光信号,清晰地指示故障和与安全相关的事件。

灵活的流程可视化

可调节的色彩范围和可单独配置的模式,使您能够在运行过程中清晰地可视化您的工艺流程。

显示液位或位置

直观显示工艺中的液位、位置或压力。可调节的颜色有助于状态的可视化。

清晰地指示故障和警报

灵活的流程可视化

显示液位或位置

巴鲁夫工程工具

轻松实现 SmartLights 的调试和配置
了解更多

数量表

联系请求
主要特征
功能原理
带声音模块和频闪灯的指示灯
接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口
M12x1-公头, 5-针
分段,最大数量
4
预定义颜色
红色
绿色
黄色
蓝色
品红
青色
白色
橙色
可配置
功能显示
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
最大音量
95 dB
调整方法
Display
Strobe light
音量
辅助功能
Extended mode
尺寸
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
外壳材料
PC, 透明
PBT GF30
紧固
螺母M18x1
环境温度
-25...50 °C
防护等级
IP65
传输率
COM3 (230.4 kBaud)
过程数据周期,最小
5 ms
过程数据输入
1 Byte
过程数据输出
16 bytes
分类
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续