产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

30.01.2024

优化内物流: 实现高效和精确的途径

借助巴鲁夫释放内物流运营的潜能

banner-intralogistic

内物流作为现代制造业和仓储业的核心,正在以惊人的速度发展。以自动化和数据驱动系统为核心的生产流程比以往任何时候都更加复杂。从输送机到自动导引车 (AGV),企业依靠先进的生产线和各种机器来保持业务的顺利进行。

巴鲁夫站在这一变革的前沿,为您提供最先进的解决方案,以改进您的内物流流程。我们的产品系列包括RFID系统、传感器和IO-Link技术,旨在优化您的运营。这些产品加上我们的内物流专家,将使您在内物流过程中实现更高的效率、可追溯性和精确性。

下载
BOS 光电传感器
控制穿梭系统
BIS 工业 RFID 系统
看板系统数字化
BES 感应传感器
监控车架位置
BNI 主站模块
为操作人员提供有效支持

案例应用视频

主要应用

了解我们为物料处理、库存管理和资产跟踪等关键内物流应用提供的解决方案。借助巴鲁夫的专业技术,您可以简化生产流程,最大限度地减少停机时间,并最大限度地提高内物流系统的吞吐量。

推荐产品详细信息

  • 存储和检索

    案例

    产品

    型号

    功能和特点

    数字化看板

    BIS 工业 RFID 系统高频 13.56 MHz

    BIS00Y9

    通用处理器单元、以太网 TCP/IP、USB,用于高内存和高速数据载体

    BIS0130

    读写头,大容量存储器,80 × 40 × 84.5 毫米,圆形天线

    BIS0046

    数据载体,FRAM,2000 字节

    测量叉车的货叉位置

    BML 磁编码器系统

    BML070J

    增量式,尺寸 10 × 25 × 35 mm,外壳材料 PBT,分辨率 500 μm,读取距离 0.01...6.5 mm,非线性度最大 ±400 μm,环境温度 -20...+80 °C

    BML06CM

    用于磁性编码器系统的测量尺,尺寸 10 × 1.43 × 2 米,测量范围 1.96 米

    药品自动售货机中的机器人定位

    BML 磁编码器系统

    BML05EE

    增量式,尺寸 10 × 25 × 35 mm,外壳材料 PBT,分辨率 10 μm,读取距离 0.01...6.5 mm,非线性度最大 ±400 μm,环境温度 -20...+80 °C

    BML0699

    用于磁性编码器系统的测量尺,尺寸 10 × 1.43 × 10 米,测量范围 9.96 米

    控制穿梭系统

    BOS 光电传感器

    BOS01Y7
    (接收器)

    穿透式传感器,LED 红光,性能储备大,抗污染,量程 2.2 米,尺寸 8 × 8 毫米,金属外壳

    BOS01YK
    (发射器)

    穿透式传感器,LED 红光,性能储备大,抗污染,量程 2.2 米,尺寸 8 × 8 毫米,金属外壳

    监视器滑动位置

    BES 感应传感器

    BES00P7

    M8 × 1, Ø 8 × 45 mm, 嵌入式安装, 范围 2 mm, 5000 Hz, 不锈钢, -40...+85 °C

    数字化库存管理

    智能重新排序系统

    BSG SRS

    通过自动库存管理、带有 LoRaWan 功能的超声波传感器以数字方式控制物料流,一个网关可同时监控多个存储位置,最多可连接 1000 个传感器

    起重机系统的可靠控制

    BTL 磁致伸缩线性位置传感器

    BTL7-V50T-...*

    带磁铁的磁致伸缩线性位置传感器,测量性能卓越,Profinet 接口,距离 5 米至 250 米

    密切关注库存情况

    BIS 工业 RFID 系统 UHF 865...868 MHz

    BIS01AW

    读写头 300 × 49 × 300 毫米,适用于欧洲 插片天线,IP67,可为世界其他地区提供不同的频率范围

    BIS0193

    处理器单元、Linux 控制器、以太网 TCP/IP、OPC UA、4 个天线端口、IO-Link 主端口、集成安全元件

    BIS0168

    数据载体,27 × 97 毫米,不干胶标签,偶极子天线,512 位内存,无金属安装方式

    控制物料流并跟踪拖车

    BIS 工业 RFID 系统 UHF 865...868 MHz

    BIS01AW

    读写头 300 × 49 × 300 毫米,用于欧洲贴片天线,IP67,可为世界其他地区提供不同的频率范围

    BIS0193

    处理器单元、Linux 控制器、以太网 TCP/IP、OPC UA、4 个天线端口、IO-Link 主端口、集成安全元件

    BIS0168

    数据载体,27 × 97 毫米,不干胶标签,偶极子天线,512 位内存,无金属安装方式

    为操作人员提供高效支持

    BNI SmartLight 叠层灯和指示灯

    BNI0084

    带蜂鸣器的指示灯、IO-Link 1.1、追赶者模式、电平模式、分段模式、柔性模式

  • 输送和运输

    案例

    产品

    型号

    功能和特点

    控制物料流(闸门解决方案)

    BIS 工业 RFID 系统 UHF 865...868 MHz

    有关更多规格,请参阅 RFID 配置器

    BIS0193

    远程处理器

    BIS01AW

    远距离天线

    BIS0167, BIS0168, BIS0169, BIS00NL

    不同版本的标签

    BIS016H, BIS0174, BIS0173

    不同版本的数据载体

    控制物料流(隧道解决方案)

    BIS 工业 RFID 系统 UHF 865...868 MHz

    有关更多规格,请参阅 RFID 配置器

    BIS0193

    远程处理器

    BIS01AW

    远距离天线

    BIS0193

    中程处理器

    BIS00P0

    中距离天线

    BIS018J

    短程处理器

    BIS015Z

    短距离天线

    BIS0164, BIS0167, BIS0168, BIS0169, BIS00NL

    不同版本的标签

    BIS016H, BIS0174, BIS0173

    不同版本的数据载体

    高能效运动

    带 IO-Link 的 BNI 网络模块

    BNI00FW

    用于 Profinet 的网络模块,16 × PNP 类型 3 数字输入端,16 × PNP 数字输出端,8 × IO-Link

    可靠地检测和检查物体

    BOS 光电传感器

    BOS02A3

    逆反射传感器,10.7 × 43.5 × 19.5 mm,PNP NO/NC,LED 红灯,量程 0...5 m、

    M8 连接器,10...30 V DC

    (请单独订购反射器:BAM00WL)

    BOS0294

    逆反射传感器,10.8 × 43.5 × 19.5 mm,PNP NO,LED 红灯,量程 0...3 m、

    M12 连接器,10...30 V DC

    (请单独订购反射器:BAM00UK)

    独特的箱包标识

    BIS 工业 RFID 系统 HF 13.56 MHz

    BIS013U

    通用处理器单元,Profinet I/O (IRT)、

    用于高内存和高速数据载体

    BIS015P

    读写头,直径 18 × 65 毫米,大内存,圆形天线

    BIS0044

    数据载体,FRAM,2000 字节

    可靠的设备跟踪

    BIS 工业 RFID 系统 UHF 860...940 MHz

    BIS0193

    处理器单元,以太网/IP,工作频率 902...928 MHz,可提供其他国家版本

    BIS00P0

    读写头,133 × 18.4 × 133 毫米,工作频率 865...868 兆赫

    监控自动导航车辆

    BIS 工业 RFID 系统 UHF 860...940 MHz

    BIS013U

    通用处理器单元,Profinet 输入/输出,尺寸 172 × 48 × 62、

    环境温度 0...+60 °C

    BIS0174

    数据载体,尺寸 25 × 12.85 × 110 毫米,存储器类型 EEPROM、

    环境温度 -40...+85 °C

    BIS015Z

    UHF 读/写头(865...868 MHz),尺寸 130 × 50.5 × 130 毫米,环境温度 -20...+55 °C

    同时使用所有 RFID 技术

    BIS 工业 RFID 系统

    BIS V…*

    用于高频/低频/超高频的通用 BIS V 处理器,提供各种现场总线变体

    防止输送机电机停机

    CMTK

    状态监测工具包

    BAV002N

    通过 IO-Link、以太网 TCP/IP、USB 监控工厂、机器和过程、

    每个处理器最多可连接四个传感器

    可靠地探测物体

    BES 感应传感器

    BES05T8

    电感式传感器,M12 × 1,直径 12 × 60 mm,非嵌入式安装,范围 7...11 mm、

    500 Hz,黄铜,无镍涂层,-25...+70 °C

    货盘跟踪

    BIS 工业 RFID 系统 HF 13.56 MHz

    BIS013U

    通用处理器单元,Profinet I/O (IRT)、

    用于高内存和高速数据载体

    BIS015P

    读/写头,直径 18 × 65 毫米,高内存,圆形天线形状

    BIS0044

    数据载体,FRAM,2000 字节

    检查容器的装载量

    BOS 光电传感器

    BOS01JP
    (emitter and receiver)

    光束传感器,10.8 × 43.5 × 19.5 mm,PNP NO/NC,激光红光,量程 0...30 m,M8 接头,10...30 V DC

    BOS0290
    (receiver), BOS028Y
    (emitter)

    光束传感器,15 × 48.9 × 31 毫米,PNP NO/NC,LED 红外线,量程 0.3...20 米,M12 连接器,10...30 伏直流电压

    在生产和装配过程中跟踪零件

    BIS 工业 RFID 系统 HF 13.56 MHz

    BIS013U

    通用处理器单元,Profinet I/O (IRT)、

    用于高内存和高速数据载体

    BIS0140

    读/写头,M16 × 55 毫米,黄铜、

    钢制,ISO 15693,IP67,圆形天线、

    0.3 米电缆,带 M12 接头

    BIS00NW

    数据载体,直径 22 × 21 毫米,PA12,钢制嵌入式,ISO 15693,IP68,圆形天线,2000 字节内存

    无线数据传输

    BNI IO-Link 无线网络模块

    BNI00FF

    IO-Link 无线传感器/执行器集线器, IO-Link 1.1, 8 × M12, -5...+50 °C

    BNI00FE

    IO-Link 无线主站, IO-Link 1.1, 130 × 50.5 × 130 mm, -5...+50 °C

    导航自动制导车辆

    BIS 工业 RFID 系统 HF 13.56 MHz

    BIS013U

    通用处理器单元,Profinet I/O (IRT)、

    用于高内存和高速数据载体

    BIS00T0

    读写头,80 × 40 × 84.5 毫米,PBT,IP67,圆形天线,M12 连接器

    BIS00Y5

    数据载体,51.5 × 6.4 × 51.5 mm,ISO 15693,ABS,圆形天线,无金属安装,IP67,112 字节

    移动中采集数据

    BIS 工业 RFID 系统 HF 13.56 MHz

    BIS013U

    通用处理器单元,Profinet I/O (IRT)、

    用于高内存和高速数据载体

    BIS00M6

    读写头,84.5 × 113.4 × 40 毫米,PBT,IP67,圆形天线,M12 连接器

    BIS00Y9

    数据载体,直径 30 × 9.7 毫米,ISO 15693,PA,圆形天线,钢制非齐平,IP67,2000 字节

  • 分拣和拣选

    案例

    产品

    型号

    功能和特点

    无纸化分拣

    BNI SmartLight 叠层灯和指示灯

    BNI00EE

    六段(黄、绿、蓝、红、橙,可配置)、运行灯模式、水平模式、段落模式、色圈模式

    读取所有常见代码

    BVS 手持式读码器

    BVS0021

    读取所有常见的一维、二维和堆叠条形码,以及任何旋转位置(最大倾斜 40°)和运动中的邮政编码

    对调试过程的质量进行目视检查

    BVS 视觉传感器

    BVS CA …*

    用于图像分析、物体检测、色彩分析和测量、

    物体识别和定位

    连接安全设备

    带 IO-Link 的 BNI Profisafe I/O 模块

    BNI0098

    2 × M12 母头、8 针,6 × M12 母头、5 针,Profisafe over IO-Link 1.1,68 × 32.4 × 181.5 毫米

    避免机器人发生碰撞

    BUS 超声波传感器

    BUS005C

    输出 4...20 mA,量程 1000 mm,防护等级 IP67,普遍适用于任何颜色和表面条件。雾、灰尘或污垢对它们来说都不是问题。

    自动化分拣和卸垛

    BVS 3D 摄像机

    BVS004K

    智能 3D 摄像头,集成图像处理功能,特定应用软件模块、局域网(千兆以太网)、GigE Vision 2.0、TCP/UDP、0.5...3 米、最佳深度范围、4 毫米焦距

    合作采摘和调试

    BVS 3D 摄像机

    BVS0047

    智能 3D 摄像头,集成图像处理功能,特定应用软件模块、局域网(千兆以太网)、GigE Vision 2.0、TCP/UDP、0.2...1 米、最佳深度范围、4 毫米焦距

    装载集装箱时控制机器人

    BVS 工业相机

    BVS CA …*

    工业相机,IP67,GigE vision/

    USB-3.0 接口,分辨率高达 31.5 MP,净数据传输速率高达 1245 MB/s

    移动识别

    BVS 手持式读码器

    BVS001Y

    手持式读码器可读取所有常见的二维、一维和堆叠码,通过蓝牙 2.0 传输数据,LED 白光照明,工业级外壳

    为自动导引车充电

    BIC 电感耦合器

    BIC0075 (固定),
    BIC0076 (远程)

    120 × 120 毫米,单向型,仅电源,工作范围 0...4 毫米

下载与解决方案

联系我们

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续