10.07.2026
新一代槽型光电产品组合
无需对齐,一步安装--轻松使用光学检测
巴鲁夫推出的新一代槽型光电产品组合得到进一步扩展,能够可靠地满足所有工业要求。从经济型入门型号和高性能标准型号到高精度激光型号和坚固耐用的红外线型号,该产品系列可为各种应用提供合适的解决方案。广泛的产品组合包括各种槽型宽度和各类光源类型,以及适用于各种特殊应用的变体。
现代化的光学技术、坚固耐用的设计以及与上一代产品的全面机械兼容性,确保了简单的集成和面向未来的自动化 - 无论是简单的到位监控还是高要求的精密任务。

新一代槽型光电的共同点
关注基本功能:入门系列
随着新一代槽型光电产品的推出,巴鲁夫对基础型号进行了升级,作为产品组合的延伸。这种入门级型号在功能性和用户友好性之间实现了完美平衡,设计极为坚固。
对于需要既经济又可靠的传感器解决方案的用户来说,这些槽型光电是理想的解决方案。它们使用红光,专注于相关的基本功能,同时实现了成本优化,但并不影响巴鲁夫产品一贯拥有的坚固品质:由于采用了结实的金属外壳,即使在苛刻的工业条件下,这些光电传感器也能检测到任何颜色和表面的物体。

特点
- 物美价廉的经济型解决方案
- 即插即用系统:可立即使用
- 避免误调
- 可视红光易于校准和监控
- 无论物体的颜色和表面如何,都能进行可靠的检测
- 三种槽型尺寸可满足不同需求:30、50 和 80 毫米

新一代的标准系列:不只能支持 IO-Link
如果应用有更高的技术要求,例如开关频率、检测目标较小或信号传输到控制系统等,那么标准型号就是您的理想选择。它们将出色的光学性能与传统的标准操作(SIO 模式)或现代的 IO-Link 通信相结合。
现代 IO-Link 通信可优化您的生产过程:开关频率高达 5 kHz,可重复性和小工件检测能力提高了 50%,抗环境光能力提高了 100%,功能储备更多,运行更稳定,确保了最高的效率和可靠性。槽型光电配备了集成脉冲扩展器,确保即使是短路信号也能可靠地检测到,从而避免数据丢失。
特殊功能
- 显著提高光学性能(环境光抗扰度、重复精度、最小部件检测)
- 用于智能通信的 IO-Link:远程配置、监测光学状态、电压和温度、污染监测和电位器锁定功能
- 槽型尺寸从 5 毫米到 220 毫米,可满足各种要求
- 可通过 IO-Link 以开关输出和信号监控的 SIO 模式运行
- 无需人工干预即可更换设备,并可将数据存储在主站中
- 集成脉冲拉伸功能
激光和红外线型号 - 用于特殊应用的高精度检测
激光和红外线型号是可满足特殊要求的解决方案。激光型号可提供更高的边缘精度,通过狭窄的缝隙和小开口识别极小的结构,并通过其精细的光斑支持精确定位。
在肮脏的环境中,红外线技术真正发挥了它的作用。
特殊功能
- 槽型宽度 5 - 220 毫米的红外线型号
- 激光型号,槽型宽度 30 - 120 毫米
- 用于智能通信的 IO-Link

简单的逻辑 - 全面产品组合
新一代槽型光电产品组合的结构遵循简单易懂的系统逻辑。
因此,巴鲁夫提供了逻辑清晰的完整产品系列使您能够以最佳技术服务于各种应用。
我们的产品
BGL 槽型光电,入门系列
- 尺寸
- 10 x 100 x 88 mm
- 叉头宽度
- 80 mm
- 接口
- 推拉式: NO(PNP)/NC(NPN)
- 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- Ø 1.2 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 涂层,黑色
PUR, PA 6.6 - 感应面材料
- 玻璃
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
- 尺寸
- 10 x 50 x 68 mm
- 叉头宽度
- 30 mm
- 接口
- 推拉式: NO(PNP)/NC(NPN)
- 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- Ø 0.85 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 涂层,黑色
PUR, PA 6.6 - 感应面材料
- 玻璃
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
- 尺寸
- 10 x 70 x 88 mm
- 叉头宽度
- 50 mm
- 接口
- 推拉式: NO(PNP)/NC(NPN)
- 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- Ø 1 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 涂层,黑色
PUR, PA 6.6 - 感应面材料
- 玻璃
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
红光型 BGL 槽型光电
- 尺寸
- 10 x 240 x 153 mm
- 叉头宽度
- 220 mm
- 接口
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- Ø 1.7 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 涂层,黑色
PUR, PA 6.6 - 感应面材料
- 玻璃, 涂层
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 40 x 58 mm
- 叉头宽度
- 20 mm
- 接口
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- Ø 0.85 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 涂层,黑色
PUR, PA 6.6 - 感应面材料
- 玻璃
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 70 x 88 mm
- 叉头宽度
- 50 mm
- 接口
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- Ø 1.2 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 涂层,黑色
PUR, PA 6.6 - 感应面材料
- 玻璃, 涂层
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 25 x 54 mm
- 叉头宽度
- 5 mm
- 接口
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- Ø 0.85 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 涂层,黑色
PUR, PA 6.6 - 感应面材料
- 玻璃
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 140 x 93 mm
- 叉头宽度
- 120 mm
- 接口
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- Ø 2.0 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 涂层,黑色
PUR, PA 6.6 - 感应面材料
- 玻璃, 涂层
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 30 x 54 mm
- 叉头宽度
- 10 mm
- 接口
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- Ø 0.85 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 涂层,黑色
PUR, PA 6.6 - 感应面材料
- 玻璃
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 200 x 153 mm
- 叉头宽度
- 180 mm
- 接口
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- Ø 1.7 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 涂层,黑色
PUR, PA 6.6 - 感应面材料
- 玻璃, 涂层
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 50 x 68 mm
- 叉头宽度
- 30 mm
- 接口
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- Ø 0.85 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 涂层,黑色
PUR, PA 6.6 - 感应面材料
- 玻璃, 涂层
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 100 x 88 mm
- 叉头宽度
- 80 mm
- 接口
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- Ø 1.7 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 涂层,黑色
PUR, PA 6.6 - 感应面材料
- 玻璃, 涂层
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL 激光型槽型光电
- 尺寸
- 10 x 140 x 93 mm
- 叉头宽度
- 120 mm
- 接口
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 平行
- 光线类型
- 激光,红光
- 光斑大小
- Ø 0.3 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 涂层,黑色
PUR, PA 6.6 - 感应面材料
- 玻璃, 涂层
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 50 x 68 mm
- 叉头宽度
- 30 mm
- 接口
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 平行
- 光线类型
- 激光,红光
- 光斑大小
- Ø 0.3 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 涂层,黑色
PUR, PA 6.6 - 感应面材料
- 玻璃, 涂层
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 100 x 88 mm
- 叉头宽度
- 80 mm
- 接口
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 平行
- 光线类型
- 激光,红光
- 光斑大小
- Ø 0.3 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 涂层,黑色
PUR, PA 6.6 - 感应面材料
- 玻璃, 涂层
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 70 x 88 mm
- 叉头宽度
- 50 mm
- 接口
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 平行
- 光线类型
- 激光,红光
- 光斑大小
- Ø 0.3 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 涂层,黑色
PUR, PA 6.6 - 感应面材料
- 玻璃, 涂层
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
红外线型 BGL 槽型光电
- 尺寸
- 10 x 30 x 54 mm
- 叉头宽度
- 10 mm
- 接口
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红外线
- 光斑大小
- Ø 2 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 涂层,黑色
PUR, PA 6.6 - 感应面材料
- 玻璃
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 140 x 93 mm
- 叉头宽度
- 120 mm
- 接口
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红外线
- 光斑大小
- Ø 2.5 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 涂层,黑色
PUR, PA 6.6 - 感应面材料
- 玻璃, 涂层
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 70 x 88 mm
- 叉头宽度
- 50 mm
- 接口
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红外线
- 光斑大小
- Ø 2.5 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 涂层,黑色
PUR, PA 6.6 - 感应面材料
- 玻璃, 涂层
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 50 x 68 mm
- 叉头宽度
- 30 mm
- 接口
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红外线
- 光斑大小
- Ø 2.5 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 涂层,黑色
PUR, PA 6.6 - 感应面材料
- 玻璃, 涂层
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 100 x 88 mm
- 叉头宽度
- 80 mm
- 接口
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红外线
- 光斑大小
- Ø 2.5 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 涂层,黑色
PUR, PA 6.6 - 感应面材料
- 玻璃, 涂层
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 25 x 54 mm
- 叉头宽度
- 5 mm
- 接口
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红外线
- 光斑大小
- Ø 1.7 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 涂层,黑色
PUR, PA 6.6 - 感应面材料
- 玻璃
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 200 x 153 mm
- 叉头宽度
- 180 mm
- 接口
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红外线
- 光斑大小
- Ø 2 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 涂层,黑色
PUR, PA 6.6 - 感应面材料
- 玻璃, 涂层
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 240 x 153 mm
- 叉头宽度
- 220 mm
- 接口
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红外线
- 光斑大小
- Ø 2.5 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 涂层,黑色
PUR, PA 6.6 - 感应面材料
- 玻璃, 涂层
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 40 x 58 mm
- 叉头宽度
- 20 mm
- 接口
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红外线
- 光斑大小
- Ø 1.5 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 涂层,黑色
PUR, PA 6.6 - 感应面材料
- 玻璃
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
槽型光电的优点
-
灵活性:有多种尺寸和光型可供选择,可满足不同的应用要求
-
高精度:即使是最小和透明的物体,也能以最高精度和可重复性进行探测。
-
多种应用选择:是检测边缘、孔、缝隙以及包装、印刷和装配过程的理想之选。
-
可靠性:即使在恶劣的环境条件下也能保持稳定的性能,对振动和机械应力有很强的抵抗能力。
-
免维护:无活动部件,磨损小,维护成本低,使用寿命更长。
-
抗干扰能力强:对环境光和电磁干扰不敏感
应用和使用案例
到位监测
物体检测和计数
传送带的通过控制
进料装置的拥堵控制
灌装系统的流量控制
定位(仅限末端位置)
检查尺寸
旋转部件的不平衡喷射控制
薄膜和金属丝检测
速度测量
何时使用哪种类型的光源?
-
红光
红光是真正的万能光,由于其良好的可视性,特别容易操作。
-
红外光
人眼不可见,可提高安全性并将环境光的干扰降至最低。建议在脏污严重的环境中使用。
-
激光
确保精确定位和快速移动探测的最佳效果
-
特殊波长
适用于水和其他液体、玻璃或基板
相关主题
Downloads
-
Set for the future with IO-Link technology
-
BGL entry series – new generation of basic fork sensors
-
The Comprehensive Portfolio of New Generation Fork Sensors