产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BGL008P

BGL 20A-107-S49

带有IO-Link的叉形传感器

尺寸
10 x 40 x 58 mm
叉头宽度
20 mm
接口
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
功能原理
槽型光电式传感器
功能原理,光学
对射型传感器
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
尺寸
10 x 40 x 58 mm
叉头宽度
20 mm
接口
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
功能原理
槽型光电式传感器
功能原理,光学
对射型传感器
辐射特性
发散
光线类型
LED,红外线
光斑大小
Ø 1.5 mm 光射出
接口
插接器,M8x1公头,3针
外壳材料
锌, 压铸, 涂层,黑色
PUR, PA 6.6
感应面材料
玻璃
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续