参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
带有IO-Link的叉形传感器
尺寸
10 x 50 x 68 mm
叉头宽度
30 mm
接口
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
推挽式 /IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
功能原理
槽型光电式传感器
功能原理,光学
对射型传感器
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BGL 30A-101-S49 | BGL 30A-001-S49 | |
|
1,154.40 CNY
挂牌价
|
1,393.52 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 10 x 50 x 68 mm | 10 x 50 x 68 mm |
|---|---|---|
| 叉头宽度 | 30 mm | 30 mm |
| 接口 |
IO-Link-Device: 1.1.3 推挽式 /IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) |
PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
| 功能原理 | 槽型光电式传感器 | 槽型光电式传感器 |
| 功能原理,光学 | 对射型传感器 | 对射型传感器 |
| 辐射特性 | 发散 | 发散 |
| 光线类型 | LED,红光 | LED,红光 |
| 光斑大小 | Ø 0.85 mm 光射出 | Ø 1.2 mm 光射出 |
| 接口 | 插接器,M8x1公头,3针 | 插接器,M8x1公头,3针 |
| 外壳材料 |
锌, 压铸, 涂层,黑色 PUR, PA 6.6 |
锌, 压铸, 已上漆 |
| 感应面材料 | 玻璃, 涂层 | 玻璃 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 型号系列 | - | A |
仅支持 CAD 模型下载