产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

10.09.2025

巴鲁夫IO-Link:将传感器转化为数据金矿

通过更快的调试与诊断提升效率

巴鲁夫IO-Link——“自动化领域的USB”,让每个传感器成为数据金矿

您的优势

  • 更快速的调试与诊断,更智能的IO-Link配置
  • 减少停机时间与故障
  • 采用标准线缆(M5/M8/M12)实现灵活安装
  • 与所有主流现场总线协议兼容

完整IO-Link产品组合,轻松配置

巴鲁夫提供全面的IO-Link传感器与系统产品组合,旨在简化自动化流程并提升效率。从物体检测、距离测量到位置传感、RFID、IO-Link集线器、感应耦合器、SmartLight等,我们的解决方案确保在各类工业环境中实现无缝集成、可靠性能与灵活应用。所有设备均可通过巴鲁夫工程工具(BET)快速配置与管理

探索巴鲁夫IO-Link产品系列,获取专家指导。

下载

我们通晓IO-Link

贯穿整个生产流程” – 了解IO-Link实际运作方式:

工业网络产品线

巴鲁夫提供模块化工业通信与网络产品组合,特别优化IO-Link集成能力。

  • 黑色系列:标准自动化需求下的卓越性价比之选。

  • 银色系列:坚固金属外壳,更高防护等级,适用于重载/恶劣环境。

  • 冲洗系列:IP69K防护等级,适用于食品饮料、包装等行业。

无论您是从基础现场连接起步,还是构建先进的工业物联网安全诊断系统,巴鲁夫全新升级的网络产品线(BLACK 系列/SILVER 系列/WASHDOWN 系列)都能提供灵活适配的性能解决方案。

为何巴鲁夫是您的明智之选

  • 传感器与网络技术深厚积淀
  • 全谱系IO-Link产品:主站、传感器、连接解决方案
  • 全球支持体系、透明化服务、专业诊断工具
  • 完整IO-Link产品组合搭配便捷的巴鲁夫工程工具(BET)
  • 可靠设计、简易安装、低维护需求

准备好变革您的自动化系统了吗?

让我们携手打造专属IO-Link解决方案。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续