产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

数字化刀具管理

与ILLIG合作开发刀具的智能手机应用程序

与ILLIG合作开发刀具的智能手机应用程序

巴鲁夫与机器制造商Illig共同开发了一款智能手机应用程序。该软件解决方案与连接到客户刀具的巴鲁夫RFID硬件交互,形成机器、刀具和操作员之间的接口。该应用程序不仅可以在机器上查看和评估模具的生命周期数据,还可以方便地在生产中的任意其他位置查看和评估,无需额外的硬件。附在刀具上的可读RFID类标签存储特定的特征数据,并支持换刀时在机器上设置所需的刀具参数。

为客户/终端用户增加价值

智能手机应用程序的使用简化了数字化刀具管理。新数据只需维护一次。这既适用于操作员,也适用于Illig自己的服务人员。然后将数据提供至所有连接的系统,通过自动化和简化的数据交换、数据处理、日志记录和归档简化流程并减少故障。
此外,智能手机应用程序可在服务人员抵达服务现场之前为其提供有关机器、刀具和所需材料的附加信息。这可以确保材料的及时供应,从而防止生产停滞。最终,机器用户以及Illig Maschinenbau的客户通过智能手机应用程序实现了更高的生产力,从而提高了效率,并为整个公司节省了成本。得以实现这一成果主要归功于更高的刀具可用性、所有数据的联网、额外获得信息带来的透明度提升、显而易见的用户友好性和更大的灵活性。根据机器制造商的反馈,这些正是目前其各行各业的客户所关注的因素。

项目详情

开发周期(概念验证、推出、实施):
3个月

产品/技术:
RFID HF技术

技术要求:
开放接口, 外部读取器, 无需WLAN即可实时挖掘和缓存数据

服务模块:
网络安全、HMI设计与开发、嵌入式开发、智能设备、硬件设计与集成

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续