产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

IIoT阵容

巴鲁夫IIoT系列产品

IIoT阵容

工业物联网离不开硬件,因为传感器、RFID和网络设备会生成和传输所有应用所需的数据。

我们拥有多样化的产品阵容和多年的自动化专业知识,这意味着我们可以为持续开发支持IIoT的新解决方案提供广泛而坚实的基础。在开发产品时,我们专注于使用开放标准。通过使用标准化的接口和协议,我们确保您可以在现有的IIoT基础设施和常见的公共平台上运行我们的解决方案。

了解巴鲁夫IIOT系列产品。这些产品为支持IIoT的应用提供许多不同的高质量数据点。


传感器

部分IIoT系列产品包括我们所有的传感器,这些传感器采用数字协议,如IO-Link通信标准。它们还提供预处理的过程和运行数据。
提供这些过程数据证明了这些传感器对于支持IIoT的应用的附加价值:可以对这些数据进行评估并从中获得有用的信息。例如,可以通过监控传感器开关功能来减少设备停机时间。

样例:磁场定位系统的附加价值
带IO-Link接口的BMP磁场定位系统支持状态监控等概念,因为传感器使用其接口提供额外的预处理过程和运行数据。这包括内部温度、工作时间和开关周期等变量。


RFID和工业联网

IIoT系列产品包括传感器、RFID和网络模块,实现现场级到IT级的持续通信。这些设备是支持IIoT的应用所需的中间设备。

样例:使用网络模块实现更简单通信
在web服务器上为Profinet配置IO-Link网络设备(如BNI网络块)早就已经成为可能。现在,还有REST API可用作编程接口。使用这个接口,可以轻松地与这些模块进行通信,例如进一步将数据传输到IT级。

样例:使用RFID处理单元与边缘级直接通信
BIS V RFID处理单元采用TCP/IP协议和USB接口。这使得边缘级别的直接通信成为可能。即使是基于PC的系统也可以连接到处理单元,用于加工中心或机床的数字化刀具管理。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续