产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

监控工件夹紧情况

采用 BFD 超声波位置传感器

监控工件夹紧情况

通过向液压油中发射超声波,BFD 可以直接、连续和快速地监控工件的装夹过程。这将生成有关夹紧状态的可靠信息,并让您能够在早期阶段识别关键偏差,例如供油问题、铸造误差、轮廓偏差、插入误差和变形工件。通过监控整个装夹过程,您还可以及时发现液压装置中的压力波动、旋转机构中的缺陷和密封缺陷,并进行干预。

产品特性

  • 0...80 mm 范围内的高性能测量:重复精度高达 ±50 µm,线性偏差为 ±250 µm
  • 可根据液压油的类型、成分和质量进行连续补偿测量
  • 通过 IO-Link、模拟变送器或两级开关灵活集成
  • 固件功能可为状态监测提供附加数据
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续