产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

智能、通信、无线

使用 IO-Link 无线 BNI

配备 IO-Link 无线 BNI

我们的无线工业网络系统由主站、集线器和网桥组成。无线主站不像通常那样通过线缆接收数据,而是通过网桥或集线器无线接收传感器数据。这与有线系统相比拥有更简单的规划和安装、更灵活的设计和移动性等优势,同时不会有插头或电缆的磨损。不仅如此,它还能轻松改造现存有线系统。

产品特性

  • 通过集成的网络服务器进行简单配置
  • 2.4...2.483 GHz 频率范围可免许可证使用
  • 快速可靠(延迟 5 毫秒,错误率 10-9)
  • 可轻松扩展和扩容(最多可集成 40 个设备)
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续