产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

数据传输

包装行业的数据传输

生产线末端包装

在生产线末端的包装系统中,例如输送、码垛和拉伸缠绕系统,控制架构对于确保稳定运行、可扩展性和高可用性至关重要。这些系统集成了大量分布式传感器和执行器,必须在持续负载下可靠运行。

基于 IO-Link 的控制架构为整个系统提供了一个标准化的数字接口。简化的布线、集中化的参数管理以及持续的诊断功能,使得设备能够采用模块化设计并实现可预测的性能。这有助于实现可扩展的集成,减少停机时间,并提高设备可用性。

主要优势

  • 简化长距离安装
    IO-Link 通过标准化布线和分布式 IO 集线器,减少了复杂的点对点布线,从而大大简化了大型生产线末端系统的规划和安装。

  • 快速调试与设备更换
    传感器和执行器可集中配置参数,且无需手动调整即可更换,从而将维护或系统变更期间的停机时间降至最低。

  • 适用于设备扩建的可扩展架构
    IO-Link 支持输送系统、码垛机及其他工位的模块化扩展,无需重新设计控制方案,也不会增加系统的复杂性。

  • 增强的诊断与透明度
    通过持续访问设备状态和诊断数据,可实现故障的早期检测、更快的故障排除以及预测性维护策略。

  • 提高生产线末端的可用性和 OEE
    更少的布线错误、更快的恢复时间以及基于数据的运行,可直接提升设备可用性、吞吐量以及系统的长期可靠性。

BNI00L3

支持多协议的网络模块

BNI00L1

支持多协议的网络模块

BNI00KH

支持多协议的网络模块

BIC0086

电感耦合器

BIC0087

电感耦合器

BNI00L3

支持多协议的网络模块

接口
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格A
输出电流,最大
2 A
显示
否
工作电压Ub
18~30 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
M12x1-插头, 5-针, L-编码
接口 (电源输出)
M12x1-插口, 5-针, L-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
16 A
总电流UA,执行器
16 A
外壳材料
塑料
不锈钢, Inserts
尺寸
68 x 38.3 x 226.2 mm
环境温度
-40...70 °C
防护等级
IP68
IP69K
IO-Link版本
1.1.4
Safety Hub Support
是
供货范围
接地带
螺栓M4x6
不包含在供货范围内
标牌
盲塞
更多产品细节
BNI00L1

支持多协议的网络模块

接口
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格A
输出电流,最大
0.25 A
显示
否
工作电压Ub
18~30 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
M12x1-插头, 5-针, L-编码
接口 (电源输出)
M12x1-插口, 5-针, L-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
8x PNP
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
4 A
外壳材料
塑料
不锈钢, Inserts
尺寸
68 x 38.3 x 226.2 mm
环境温度
-40...70 °C
防护等级
IP68
IP69K
IO-Link版本
1.1.4
供货范围
接地带
螺栓M4x6
不包含在供货范围内
标牌
盲塞
更多产品细节
BNI00KH

支持多协议的网络模块

接口
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格A
输出电流,最大
4 A
显示
否
工作电压Ub
18~30 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
M12x1-插头, 5-针, L-编码
接口 (电源输出)
M12x1-插口, 5-针, L-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
16 A
总电流UA,执行器
16 A
外壳材料
塑料
不锈钢, Inserts
尺寸
68 x 38.3 x 226.2 mm
环境温度
-40...70 °C
防护等级
IP68
IP69K
IO-Link版本
1.1.4
Safety Hub Support
是
供货范围
接地带
螺栓M4x6
不包含在供货范围内
标牌
盲塞
更多产品细节
BIC0086

电感耦合器

功能
IO-Link
型号形式
双向
传输距离
0...5 mm
组件
基础型
接口
插接器,M12x1公头,4针
测量工作电压Ue
24 VDC
外壳材料
不锈钢, -
尺寸
Ø 30 x 85 mm
环境温度
-5...70 °C
防护等级
IP67
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
诊断通道:COM2 (38.4 kBaud)
附加循环时间
0 ms
过程数据输入
0~32字节
诊断通道:2字节
过程数据输出
0~32字节
诊断通道:1字节
SIO模式
否
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
更多产品细节
BIC0087

电感耦合器

功能
IO-Link
型号形式
双向
传输距离
0...5 mm
组件
远程端
接口
插接器, M12x1-母头, 5-针
输出电压
24 VDC
输出额定电流
1.5 A
输出电流,最大
2.2 A
外壳材料
不锈钢, -
尺寸
Ø 30 x 85 mm
环境温度
-5...70 °C
防护等级
IP67
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
附加循环时间
0 ms
过程数据输入
0~32字节
过程数据输出
0~32字节
SIO模式
否
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
更多产品细节

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续