产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

适合任何环境 – 亦可用于金属

功能强大,同样适用于金属

适合任何环境 – 亦可用于金属

符合工业要求的巴鲁夫读/写磁头BIS M能有效的预防错误代表了100%的质量,同样适用于金属。一贯的性能强大,适用于任何环境,无论载体材料是什么。结构小巧,轻松胜任大数据量。作用距离也极大。

  • 即使是在金属上,仍能确保高质量和有效的错误预防
  • 性能强大且可靠,适用于任何环境,无论载体材料是什么
  • 结构小巧
  • 作用距离远
  • 通过无限制的读/写循环,实现不受限制的快速通信
  • 生产安全性高
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续