产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

生产和装配阶段的可靠零件跟踪

生产和装配过程中可靠追踪零部件

我们的高速RFID系统能准确跟踪自动化装配系统的循环库存。灵活的BIS V处理单元利用高速读/写头以尽可能短的时间处理大量数据。它们的处理速度比ISO 15693全球标准快8倍,这就有助于缩短循环时间,提高生产率。简言之,您可以完全信赖这套系统,因为它们记录整个生产过程并存储所有数据,确保品质始终如一。

特点

  • 高达128kB的超大存储容量,足以储存所有信息
  • 最高安全等级的分布式数据存储
  • 透明 — 所有数据实时提供
  • 灵活 — 利用集成型IO-Link主站,可以将识别系统与传感器相结合

Downloads

  • 行业手册汽车
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续