参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
方形紧凑型,带一个或两个测量轴
测量原理
基于MEMS的测量系统
测量轴
2
测量范围
-45~45°
工作电压Ub
10~30 VDC
接口
2x 模拟,电流: 4~20 mA
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载