产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

入口线的 IO-Link 主站

可用于:

3 版本

BNI Entry Line 系列的 IO-Link 主站可让您轻松进入高性能通信标准的世界。它们通过 IO-Link 连接工业网络,并通过多协议功能提供最大的灵活性,是经济高效、面向未来的自动化解决方案的理想之选。

  • 支持多协议在一个设备中支持常见的现场总线协议(如 Profinet、以太网/IP

  • IIoT 就绪支持用于现代应用的 MQTT 和 REST API

  • 设置简单用户友好的网络界面,可实现快速配置

  • 安全通信支持 HTTPS,实现最大数据安全性

可用库存

3 版本

订购代码
价格 接口 数字输入端 数字输出端 端口级别 辅助接口
行动
2930.4 CNY
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
16x PNP,3型 8x PNP 规格A 8x IO-Link
2664 CNY
Profinet / EtherNet/IP 16x PNP,3型 8x PNP 规格A 8x IO-Link
2752.8 CNY
Profinet / EtherNet/IP 16x PNP,3型 8x PNP 规格A 8x IO-Link
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续