T 型插槽磁传感器 BMF 入口
可用于:
4 版本
BMF T 型槽磁性传感器以其出色的性价比和自动检测磁铁轴向和径向对齐的功能令人印象深刻。由于安装简单,夹紧螺钉经过优化,因此可以快速集成,提高效率和运行可靠性。
- 轴向和径向对齐自动检测
- 优化夹紧螺钉
- 从上方简单安装/拆卸
- 多种包装,适合大批量生产
4 版本
|
订购代码
|
价格 | 槽形 | 接口 | 接口 | 尺寸 | 外壳材料 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
246.08 CNY
请登录查看具体价格。
|
T形槽 | 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.30 m,TPU | PNP: 常开触点 (NO) | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PA 12 | ||
|
227.76 CNY
请登录查看具体价格。
|
T形槽 | 电缆,1.00 m,TPU | PNP: 常开触点 (NO) | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PA 12 | ||
|
428.96 CNY
请登录查看具体价格。
|
T形槽 | 电缆及插接器, M8x1-插头, 4-针, 0.3 m, TPU | PNP: 常开触点 (NO) | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PA 12 | ||
|
232.32 CNY
请登录查看具体价格。
|
T形槽 | 电缆,2.00 m,TPU | PNP: 常开触点 (NO) | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PA 12 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。