产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

28.08.2024

BMF T 型槽磁传感器

提高自动化生产的灵活性

BMF T 型槽磁传感器

巴鲁夫的BMF T型槽磁性传感器在这一产品类别中革新了标准,因为其卓越的性价比和创新性,可自适用与轴向和径向磁铁配合使用。因此,它成为了材料搬运、气动系统和包装设备领域的OEM制造商和终端用户的首选。

我们的磁性传感器在现代工业中是不可或缺的,它们广泛应用于从工厂自动化到机器人技术的各个领域。巴鲁夫的磁场传感器采用非接触式位置检测,具有可靠性高、无接触磨损、无开关抖动,即使在高速状态下也能精确触发开关点。

高性价比与创新技术的完美结合

BMF T型槽传感器在不影响性能的前提下,将重点放在了核心功能上,巧妙地简化了产品组合。这为客户提供了更精简和高效的选择,不仅简化了客户的选择过程,还大大节约了成本。举例来说,传感器能够自动检测电磁铁的轴向和径向方向,因此使用BMF T型槽传感器时,您无需提前操心需要选择哪种型号。

该系统的透明性和高可用性确保了平稳的操作和便捷的维护。同时,对产品进行装配和拆卸也十分简单,允许快速、简单地集成到现有系统中。结合夹紧螺钉的优化设计,BMF T型槽传感器不仅提高了效率,还增强了可操作性,是一款全面优质的解决方案。

特点

  • 最佳性价比
  • 自动检测轴向和径向对齐
  • 优化夹紧螺钉
  • 系统的透明度和可用性
  • 安装/拆卸简单

BMF T型槽磁性传感器在气缸中的应用

气缸传感器用于检测气缸内活塞的位置。它们直接安装在气缸上。

这些传感器通过由非磁性材料(例如铝、黄铜或不锈钢)制成的壳体壁,检测附着在活塞上的环形磁铁。

BMF T型槽磁性传感器在夹持器中的应用

夹持器(如小件夹持器、通用夹持器、大行程夹持器、旋转夹持器)非常适合安全、精确地处理工件。

为夹持器配备磁性开关的选项可以提高其功能性、工艺可靠性和生产效率。

我们的产品

磁场传感器 BMF T 型槽

BMF00PM

BMF00PW

BMF00PN

BMF00PP

BMF00PM

槽形
T形槽
尺寸
23.5 x 5 x 5.5 mm
功能原理
磁场传感器
接口
M8x1-公头, 3-针
电缆
TPU, 0.3 m
应用
气动缸,带T形槽。尺寸参见产品视图中的草图。
紧固
可从上方插入T形槽
外壳材料
PA 12
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
开关频率
3000 Hz
工作电压Ub
10~30 VDC
环境温度
-25...85 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
cULus
CE
UKCA
WEEE
更多产品细节
BMF00PW

槽形
T形槽
尺寸
23.5 x 5 x 5.5 mm
功能原理
磁场传感器
电缆
TPU, 2 m
应用
气动缸,带T形槽。尺寸参见产品视图中的草图。
紧固
可从上方插入T形槽
外壳材料
PA 12
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
开关频率
3000 Hz
工作电压Ub
10~30 VDC
环境温度
-25...85 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
cULus
CE
UKCA
WEEE
更多产品细节
BMF00PN

槽形
T形槽
尺寸
23.5 x 5 x 5.5 mm
功能原理
磁场传感器
电缆
TPU, 1 m
应用
气动缸,带T形槽。尺寸参见产品视图中的草图。
紧固
可从上方插入T形槽
外壳材料
PA 12
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
开关频率
3000 Hz
工作电压Ub
10~30 VDC
环境温度
-25...85 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
cULus
CE
UKCA
WEEE
更多产品细节
BMF00PP

槽形
T形槽
尺寸
23.5 x 5 x 5.5 mm
功能原理
磁场传感器
接口
M8x1-公头, 4-针
电缆
TPU, 0.3 m
应用
气动缸,带T形槽。尺寸参见产品视图中的草图。
紧固
可从上方插入T形槽
外壳材料
PA 12
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
开关频率
3000 Hz
工作电压Ub
10~30 VDC
环境温度
-25...85 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
cULus
CE
UKCA
WEEE
更多产品细节

安装支架

BAM01M9

BAM01Y9

BAM02W1

BAM01MA

BAM01M9

功能原理
BMF支承角钢
应用
气动缸,带拉杆
活塞直径:任意
使用
用于磁场传感器BMF 235
材料
铝
更多产品细节
BAM01Y9

功能原理
BMF支承角钢
应用
气动缸,圆形,不带槽或拉杆
活塞直径 ≤8 - 110 mm
使用
用于磁场传感器BMF 307
用于磁场传感器BMF 235
材料
铝
环境温度
-40...85 °C
更多产品细节
BAM02W1

功能原理
BMF支承角钢
应用
气动缸,圆形,不带槽或拉杆
活塞直径8 - 25 mm
用于BMF 307和BMF 315
使用
用于磁场传感器BMF 307
材料
不锈钢
压铸锌
环境温度
-30...80 °C
更多产品细节
BAM01MA

功能原理
BMF支承角钢
应用
气动缸,带拉杆
活塞直径:任意
使用
用于磁场传感器BMF 235
材料
铝
更多产品细节

Downloads

  • The BMF Magnetic Sensor
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续