叉形光栅 BGL 入口
可用于:
3 版本
巴鲁夫叉型光栅的入门级型号(Entry Line variants)将成本优化与久经考验的坚固性结合在一起:红光技术用于可靠的物体检测,不受颜色和表面的影响,嵌入坚固的金属外壳中,是苛刻工业环境的理想选择。
- 可见红光发射器使对准和监控变得简单
- 无论物体的颜色和表面如何,都能进行可靠的物体检测
- 30 毫米、50 毫米和 80 毫米三种叉形尺寸,满足不同需求
3 版本
|
订购代码
|
价格 | 叉头宽度 | 尺寸 | 接口 | 光线类型 | 接口 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
666 CNY
请登录查看具体价格。
|
50 mm | 10 x 70 x 88 mm | 推拉式: NO(PNP)/NC(NPN) | LED,红光 | 插接器,M8x1公头,3针 | ||
|
666 CNY
请登录查看具体价格。
|
80 mm | 10 x 100 x 88 mm | 推拉式: NO(PNP)/NC(NPN) | LED,红光 | 插接器,M8x1公头,3针 | ||
|
666 CNY
请登录查看具体价格。
|
30 mm | 10 x 50 x 68 mm | 推拉式: NO(PNP)/NC(NPN) | LED,红光 | 插接器,M8x1公头,3针 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。