BES 入口感应式传感器组合
可用于:
25 版本
电感式入口线传感器有六种型号,为标准应用提供了最佳性价比,多重包装减少了时间和包装成本,360° LED 显示屏实现了快速故障检测,简单的即插即用安装令人印象深刻。
- 双开关距离实现可靠的目标检测
- 工作电压显示和 360° LED 指示灯优化了监控和故障识别功能
- 通过带固定挡块的夹持器(可选),便于安装和更换
- 环保型多重包装,适合大批量生产
可用库存
25 版本
|
订购代码
|
价格 | 尺寸 | 接口 | 作用范围 | 开关频率 | 外壳材料 | 接口 | 附加特性 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
130.64 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 18 x 65 mm | PNP 常开触点 (NO) | 8 mm | 300 Hz |
压铸锌, 镀镍 PC |
插接器,M12x1公头,3针 | |||
|
114.4 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 12 x 45 mm | PNP 常开触点 (NO) | 4 mm | 350 Hz |
压铸锌, 镀镍 PC |
插接器,M12x1公头,3针 | |||
|
121.04 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 8 x 45 mm | PNP: 常开触点 (NO) | 2 mm | 600 Hz |
压铸锌, 镀镍 PC |
插接器,M8x1公头,3针 | |||
|
114.4 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 12 x 65 mm | PNP 常开触点 (NO) | 4 mm | 350 Hz |
压铸锌, 镀镍 PC |
插接器,M12x1公头,3针 | |||
|
130.64 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 18 x 45 mm | PNP 常开触点 (NO) | 8 mm | 300 Hz |
压铸锌, 镀镍 PC |
插接器,M12x1公头,3针 | |||
|
121.04 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 8 x 65 mm | PNP: 常开触点 (NO) | 2 mm | 600 Hz |
压铸锌, 镀镍 PC |
插接器,M8x1公头,3针 | |||
|
132.16 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 12 x 63.5 mm | PNP: 常开触点 (NO) | 4 mm | 350 Hz |
压铸锌, 镀镍 PC |
电缆,2.00 m,TPU | |||
|
138.8 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 8 x 63.5 mm | PNP: 常开触点 (NO) | 2 mm | 600 Hz |
压铸锌, 镀镍 PC |
电缆,2.00 m,TPU | |||
|
138.8 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 8 x 43.5 mm | PNP: 常开触点 (NO) | 2 mm | 600 Hz |
压铸锌, 镀镍 PC |
电缆,2.00 m,TPU | |||
|
132.16 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 12 x 43.5 mm | PNP: 常开触点 (NO) | 4 mm | 350 Hz |
压铸锌, 镀镍 PC |
电缆,2.00 m,TPU |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。