工业光电传感器 BOS 入口
可用于:
42 版本
我们的 BOS Entry 系列光电传感器以其精确的性能、紧凑的设计和易于集成到系统中的特点给您留下了深刻的印象。该系列中的所有光电传感器都有多种型号可供选择,质量可靠,性能卓越,性价比极高。
- 所有相关功能原理和多种连接选项可根据客户要求集成到具体应用中
- 全方位 360° LED 指示灯,便于安装和状态显示
- 无特定制造商的示教程序。支持所有常见的开关逻辑:NPN 和 PNP 开关、明暗开关
- 环保的多重包装确保有效的存储和拆卸
可用库存
42 版本
|
订购代码
|
价格 | 功能原理,光学 | 尺寸 | 接口 | 作用范围 | 光线类型 | 接口 | 光线类型 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
444 CNY
请登录查看具体价格。
|
镜面反射型传感器 | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) | 0~5 m | LED,红光 | 插接器,M8x1公头,4针 | LED,红光 | ||
|
488.4 CNY
请登录查看具体价格。
|
漫反射型传感器 | 12 x 33.5 x 22.7 mm | PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) | 0~350 mm | LED,红光 | 电缆,2.00 m,TPU | LED,红光 | ||
|
488.4 CNY
请登录查看具体价格。
|
对射型传感器 | 12 x 41.4 x 22.7 mm | PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) | 0~20 m | LED,红光 | 插接器,M8x1公头,4针 | LED,红光 | ||
|
488.4 CNY
请登录查看具体价格。
|
漫反射型传感器 | 12 x 33.5 x 22.7 mm | NPN: 常开触点/常闭触点(NO/NC) | 0~350 mm | LED,红光 | 电缆,2.00 m,TPU | LED,红光 | ||
|
488.4 CNY
请登录查看具体价格。
|
对射型传感器 | 12 x 32.4 x 22.7 mm | PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) | 0~20 m | LED,红光 | 电缆,2.00 m,TPU | LED,红光 | ||
|
488.4 CNY
请登录查看具体价格。
|
对射型传感器 | 12 x 32.4 x 22.7 mm | NPN: 常开触点/常闭触点(NO/NC) | 0~20 m | LED,红光 | 电缆,2.00 m,TPU | LED,红光 | ||
|
488.4 CNY
请登录查看具体价格。
|
对射型传感器 | 12 x 32.4 x 22.7 mm | PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) | 0~20 m | LED,红光 | 电缆及插接器, M8x1-插头, 4-针, 1.50 m, TPU | LED,红光 | ||
|
444 CNY
请登录查看具体价格。
|
漫反射型传感器 | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) | 0 m~800 mm | LED,红光 | 插接器,M8x1公头,4针 | LED,红光 | ||
|
444 CNY
请登录查看具体价格。
|
漫反射型传感器 | 12 x 33.5 x 22.7 mm | PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) | 0 m~800 mm | LED,红光 | 电缆,2.00 m,TPU | LED,红光 | ||
|
444 CNY
请登录查看具体价格。
|
漫反射型传感器 | 12 x 33.5 x 22.7 mm | NPN: 常开触点/常闭触点(NO/NC) | 0 m~800 mm | LED,红光 | 电缆,2.00 m,TPU | LED,红光 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。