参考图片
仅支持 CAD 模型下载
BVS E识别型编码扫描器
条形码
交叉2/5码,代码39,代码128,药品编号,库德巴码,EAN 8,EAN 13,UPC-E,UPC-A
二维码
二维码ECC 200
QR码
迷你QR
QR码
迷你QR
堆叠码
PDF417
应用
多代码读取
字符串校验
字符串校验
图像分辨率
0.3 MP (640 x 480像素)
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BVS ID-3-001-E | BVS ID-M1280BF1-L3-000 | |
|
13,276.24 CNY
挂牌价
|
10,564.08 CNY
挂牌价
|
|
| 条形码 | 交叉2/5码,代码39,代码128,药品编号,库德巴码,EAN 8,EAN 13,UPC-E,UPC-A |
2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI |
|---|---|---|
| 二维码 |
二维码ECC 200 QR码 迷你QR |
Aztec码 二维码ECC 200 DotCode GS1 Aztec码 GS1 二维码 GS1 DotCode GS1 QR码 Micro QR码 PDF 417 QR码 |
| 堆叠码 | PDF417 | - |
| 应用 |
多代码读取 字符串校验 |
Code analysis Code reading Scan-Trigger |
| 图像分辨率 | 0.3 MP (640 x 480像素) | 1.2 MP(1280 x 960像素) |
| 传感器类型,视觉 | CMOS黑白图像传感器 | - |
| 作用范围 | 50~1000 mm | - |
| 视野 | 24 x 18 mm ~ 480 x 360 mm | 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm |
| 焦距 | 8.0 mm | 9.6 mm |
| 光线类型 | LED,红光 | - |
| 外壳材料 |
铝, 压铸, 已上漆 ABS |
- |
| 尺寸 | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| 开关输出端 | 3x PNP常开触点 (NO) | - |
| 接口 | 以太网10/100 Base T;RS232 (9.6~115.2 kBaud) | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| 接口1 | M12x1-插头, 8-针, A-编码 | - |
| 接口2 | M12x1-插头, 4-针, D-编码 | - |
| 工作电压Ub | 22~26 VDC | - |
| 环境温度 | -10...55 °C | - |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| 防护等级 | IP54 | IP67 |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| 作用范围,最小 | - | 50 mm |
| 发光体,照明 | - |
LED white LED red |
仅支持 CAD 模型下载