参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
带 M30 螺纹的圆柱型,用于耐高压应用场合
结构
Ø 47 mm
过程连接
G 1"
开关输出端
2x PNP常开触点/常闭触点 (NO/NC)
接口
插接器,M12x1公头,5针
外壳材料
不锈钢 (1.4571)
PBT, TPU
PBT, TPU
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BUS M30E2-PWX-20/130-S92K-G1 | BUS M30E2-PPC-20/130-S92K-G1 | |
|
4,287.12 CNY
挂牌价
|
4,478.24 CNY
挂牌价
|
|
| 结构 | Ø 47 mm | Ø 47 mm |
|---|---|---|
| 过程连接 | G 1" | G 1" |
| 开关输出端 | 2x PNP常开触点/常闭触点 (NO/NC) | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,5针 | 插接器,M12x1公头,5针 |
| 外壳材料 |
不锈钢 (1.4571) PBT, TPU |
不锈钢 (1.4571) PBT, TPU |
| 感应面材料 | PTFE | PTFE |
| 作用范围 | 200~5000 mm | 200~5000 mm |
| 开关频率 | 5 Hz | 5 Hz |
| 许可/一致性 |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 重复精度 | ± 0.15 %FS | ± 0.15 %FS |
| 最大抗压强度 | 6 bar | 6 bar |
| 工作电压Ub | 9~30 VDC | 9~30 VDC |
| 模拟输出端 | - | 模拟,电压/模拟,电流0~10 V/4~20 mA |
仅支持 CAD 模型下载