参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
带 M30 螺纹的圆柱型,用于耐高压应用场合
结构
Ø 47 mm
过程连接
G 1"
模拟输出端
模拟,电压/模拟,电流0~10 V/4~20 mA
开关输出端
PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
接口
插接器,M12x1公头,5针
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载