产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BPI004A

BPI 4M4A5P-2K-00-KPXB0-050

被动式分配器

接口插槽
4x M12x1-母头, 5-针
工作电压显示
LED绿色
开关功能显示
LED黄色 (8x)
信号类型
PNP
电缆
PUR black, 5 m, Drag chain compatible
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口插槽
4x M12x1-母头, 5-针
工作电压显示
LED绿色
开关功能显示
LED黄色 (8x)
信号类型
PNP
电缆
PUR black, 5 m, Drag chain compatible
工作电压Ub
10~30 VDC
输出电流,最大
2 A
总电流,最大
12 A
防护等级
IP67
分类
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 14.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续