参考图片
仅支持 CAD 模型下载
I/O端口
PIN 1:+24V
PIN 2:常闭触点
PIN 3:0V
PIN 4:常开触点
PIN 5:PE
PIN 1:+24V
PIN 2:常闭触点
PIN 3:0V
PIN 4:常开触点
PIN 5:PE
仅支持 CAD 模型下载
被动式分配器
接口插槽
4x M12x1-母头, 5-针
工作电压显示
LED绿色
开关功能显示
LED黄色 (8x)
信号类型
PNP
电缆
PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用
产品变体
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载