产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BOS003K

BOS 73K-PU-1FR-C-02

用于塑料和玻璃纤维的光纤设备

型号系列
73K
尺寸
9 x 30 x 68 mm
接口
PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
功能原理
光纤设备
输入功能
学习Sn
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
型号系列
73K
尺寸
9 x 30 x 68 mm
接口
PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
功能原理
光纤设备
输入功能
学习Sn
调整方法
灵敏性等级
时间功能
LCD显示功能
延迟时间
键盘锁接通/关闭
亮/暗切换
迟滞
灵敏性 (Sn)
学习模式,手动/自动
工作电压Ub
10~30 VDC
光线类型
LED,红光
接口
电缆,2.00 m,PUR
外壳材料
PC
开关频率
1000 Hz /833 Hz
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续