产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BFB0008

BFB 75K-003-P-02

方形光纤基座

型号系列
75K
尺寸
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
接口
PNP常开触点/常闭触点 (NO/NC)
模拟,电压,0~10 V
功能原理
光纤设备
输入功能
学习Sn
键盘锁接通/关闭
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
型号系列
75K
尺寸
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
接口
PNP常开触点/常闭触点 (NO/NC)
模拟,电压,0~10 V
功能原理
光纤设备
输入功能
学习Sn
键盘锁接通/关闭
调整方法
开关距离 (Sn),2个值
单个脉冲时长
模式,标准/精细/快/远
LCD读取方向
时间功能
出厂设置 (复位)
显示器开/关
延迟时间
键盘锁接通/关闭
亮/暗切换
灵敏性 (Sn)
光线类型
LED,红光
接口
电缆,2.00 m,PVC
外壳材料
ABS
开关频率
8000 Hz /1000 Hz/125 Hz
许可/一致性
cULus
CE
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续