产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BOD001T

BOD 6K-RA03-02

光学距离传感器

Special characteristics
Washdown
型号系列
6K
尺寸
12 x 37.9 x 21.6 mm
接口
模拟,电压,1~10 V
线性上升/下降
PNP常开触点/常闭触点 (NO/NC)
功能原理
光电距离传感器
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
Special characteristics
Washdown
型号系列
6K
尺寸
12 x 37.9 x 21.6 mm
接口
模拟,电压,1~10 V
线性上升/下降
PNP常开触点/常闭触点 (NO/NC)
功能原理
光电距离传感器
功能原理,光学
三角测量
辐射特性
发散
光线类型
LED,红光
光斑大小
Ø 9.5 mm 在100 mm处
作用范围
30~200 mm
精度
±1 % FS
重复精度
0.5 % FS
分辨率
≤ 0.68 mm
接口
电缆,2.00 m,PVC
外壳材料
ABS
工作电压Ub
13~30 VDC
许可/一致性
CE
cULus
Ecolab
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续