参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
带塑料外壳和 LED 红光的窄距离传感器,用于冲洗
Special characteristics
Washdown
型号系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
接口
IO-Link-Device: 1.1.3
模拟,电压: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自动检测: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
模拟,电压: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自动检测: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
功能原理
光电距离传感器
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载