产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BNI00L9

BNI XG5-508-0B5-P067

洗涤系列 - 用于IP69K环境的网络模块

Special characteristics
Washdown
接口
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格A
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
Special characteristics
Washdown
接口
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格A
输出电流,最大
4 A
显示
否
工作电压Ub
18~30 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
M12x1-插头, 5-针, L-编码
接口 (电源输出)
M12x1-插口, 5-针, L-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
16 A
总电流UA,执行器
16 A
外壳材料
塑料
不锈钢, Inserts
尺寸
68 x 38.3 x 226.2 mm
环境温度
-40...70 °C
防护等级
IP68
IP69K
IO-Link版本
1.1.4
Safety Hub Support
是
不包含在供货范围内
标牌
盲塞
分类
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续