参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
经济型现场模块(黑线)
接口
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
输出电流,最大
2 A
显示
否
工作电压Ub
18~30 VDC
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BNI XG3-302-0B5-R067 | BNI XG5-508-0B5-R067 | BNI XG3-508-0B5-R067 | |
|
3,552.00 CNY
挂牌价
|
4,351.20 CNY
挂牌价
|
3,685.20 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed |
| 输出电流,最大 | 2 A | 4 A | 2 A |
| 显示 | 否 | 否 | 否 |
| 工作电压Ub | 18~30 VDC | 18~30 VDC | 18~30 VDC |
| 接口 (COM 1) | M12x1-插口, 4-针, D-编码 | M12x1-插口, 4-针, D-编码 | M12x1-插口, 4-针, D-编码 |
| 接口 (COM 2) | M12x1-插口, 4-针, D-编码 | M12x1-插口, 4-针, D-编码 | M12x1-插口, 4-针, D-编码 |
| 接口 (电源输入) | M12x1-插头, 5-针, L-编码 | M12x1-插头, 5-针, L-编码 | M12x1-插头, 5-针, L-编码 |
| 接口 (电源输出) | M12x1-插口, 5-针, L-编码 | M12x1-插口, 5-针, L-编码 | M12x1-插口, 5-针, L-编码 |
| 接口插槽 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 |
| 数字输入端 | 16x PNP,3型 | 16x PNP,3型 | 16x PNP,3型 |
| 数字输出端 | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| 可配置输入/输出端 | 是 | 是 | 是 |
| 总电流US,传感器 | 16 A | 16 A | 16 A |
| 总电流UA,执行器 | 16 A | 16 A | 16 A |
| 外壳材料 |
塑料 不锈钢, Inserts |
塑料 不锈钢, Inserts |
塑料 不锈钢, Inserts |
| 尺寸 | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm |
| 环境温度 | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| 防护等级 |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
| 供货范围 |
接地带 螺栓M4x6 |
接地带 螺栓M4x6 |
接地带 螺栓M4x6 |
| 辅助接口 | - | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| 端口级别 | - | 规格A | 规格A |
| IO-Link版本 | - | 1.1.4 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | - | 是 | 是 |
| 不包含在供货范围内 | - |
标牌 盲塞 |
标牌 盲塞 |
仅支持 CAD 模型下载