参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
标准IO-Link传感器/执行器集线器(黑线)
接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 4-针, A-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-104-S02-R012-008 | BNI IOL-104-S02-R012 | BNI IOL-302-S02-R026-008 | |
|
3,140.88 CNY
挂牌价
|
2,886.64 CNY
挂牌价
|
3,566.24 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| 工作电压Ub | 18~30.2 VDC | 18~30.2 VDC | 18~30.2 VDC |
| 接口 (COM 1) | M12x1-插头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 4-针, A-编码 |
| 接口插槽 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 |
| 数字输入端 | 16x PNP,3型 | 16x PNP,3型 | 16x PNP,3型 |
| 可配置输入/输出端 | 否 | 否 | 是 |
| 扩展端口 | 是 | 是 | 是 |
| 通道独立监控 | 是 | 是 | 是 |
| 辅助功能 | 可选流程数据映射 | - | 可选流程数据映射 |
| 总电流US,传感器 | 3.5 A | 3.5 A | 9 A |
| 外壳材料 |
PBT, GF30 不锈钢 (1.4404), Inserts |
PBT, GF30 不锈钢 (1.4404), Inserts |
PBT, GF30 不锈钢 (1.4404), Inserts |
| 尺寸 | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm |
| 环境温度 | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| 防护等级 | IP67, 已拧紧螺栓的状态 | IP67, 已拧紧螺栓的状态 | IP67, 已拧紧螺栓的状态 |
| 传输率 | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| 过程数据周期,最小 | 4.5 ms | 4.5 ms | 6.0 ms |
| 过程数据输入 | 4 Byte | 4 Byte | 6 Byte |
| 接口 (电源输入) | - | - | 7/8"-插头, 4-针 |
| 数字输出端 | - | - | 16x PNP |
| 开关电流 | - | - | 16x 2 A |
| 总电流UA,执行器 | - | - | 9 A |
| 过程数据输出 | - | - | 2 Byte |
仅支持 CAD 模型下载