产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BNI00CA

BNI IOL-771-002-K027-003

通用IO-Link接口

规格
I/O接口通用电缆
接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 5-针, A-编码
传感器连接
开放式导线端-绞线
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
规格
I/O接口通用电缆
接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 5-针, A-编码
传感器连接
开放式导线端-绞线
导线长度L
3 m
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
外壳材料
PA
尺寸
43.3 x 16.3 x 88.3 mm
环境温度
-5...55 °C
防护等级
IP54, 至开放式电缆端
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
过程数据周期,最小
4 ms
过程数据输入
2 Byte
过程数据输出
2 Byte
分类
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续