参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
用于 T 型槽和在有焊接飞溅的恶劣环境中使用
槽形
T形槽
尺寸
5 x 6.4 x 34 mm
功能原理
磁场传感器
接口
M12x1-公头, 4-针, A-编码
电缆
TPU 耐焊接火花 橙色, 300 mm
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 415KW-HAKKI-W-5-P3-S4-00,3 | BMF 415KW-HAKKI-W-5-P0-S4-00,3 | BMF 415KW-HAKKI-W-5-S0-S4-00,3 | |
|
723.20 CNY
挂牌价
|
723.20 CNY
挂牌价
|
723.20 CNY
挂牌价
|
|
| 槽形 | T形槽 | T形槽 | T形槽 |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm |
| 功能原理 | 磁场传感器 | 磁场传感器 | 磁场传感器 |
| 接口 | M12x1-公头, 4-针, A-编码 | M12x1-公头, 4-针, A-编码 | M12x1-公头, 4-针, A-编码 |
| 电缆 | TPU 耐焊接火花 橙色, 300 mm | TPU 耐焊接火花 黑色, 300 mm | 硅酮 耐焊接火花 黑色, 300 mm |
| 应用 |
气动缸,带T形槽。尺寸参见产品视图中的草图。 焊接区域 |
气动缸,带T形槽。尺寸参见产品视图中的草图。 焊接区域 |
气动缸,带T形槽。尺寸参见产品视图中的草图。 焊接区域 |
| 紧固 | 可从上方插入T形槽 | 可从上方插入T形槽 | 可从上方插入T形槽 |
| 外壳材料 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| 接口 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| 开关输出端 | IO可配置 常开触点/常闭触点(NO/NC) | IO可配置 常开触点/常闭触点(NO/NC) | IO可配置 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
| 工作电压Ub | 18~30 VDC | 18~30 VDC | 18~30 VDC |
| 环境温度 | 0...80 °C | 0...80 °C | 0...80 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载