参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
用于 T 型插槽和多开关点(示教功能)
槽形
T形槽
尺寸
23.5 x 6.2 x 5 mm
功能原理
磁场传感器
电缆
PUR, 865 mm
应用
气动缸,带T形槽。尺寸参见产品视图中的草图。
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 235K-H-PS-C-A2-PU-00,87 | BMF 235K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 235K-PS-C-2A-PU-05 | |
|
-
挂牌价
|
314.08 CNY
挂牌价
|
335.20 CNY
挂牌价
|
|
| 槽形 | T形槽 | T形槽 | T形槽 |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 23.5 x 6.2 x 5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| 功能原理 | 磁场传感器 | 磁场传感器 | 磁场传感器 |
| 电缆 | PUR, 865 mm | PUR, 2 m | PUR, 5 m |
| 应用 | 气动缸,带T形槽。尺寸参见产品视图中的草图。 | 气动缸,带T形槽。尺寸参见产品视图中的草图。 | 气动缸,带T形槽。尺寸参见产品视图中的草图。 |
| 紧固 | 可从上方插入T形槽 | 可从上方插入T形槽 | 可从上方插入T形槽 |
| 示教功能 | 2个开关点 | - | - |
| 外壳材料 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...80 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| 开关频率 | - | 3000 Hz | 3000 Hz |
仅支持 CAD 模型下载