参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式位置传感器
尺寸
25.5 x 35 x 31 mm
结构
方形
接口
电缆及插接器,M12x1公头,3针,0.5 m,PUR
电缆,屏蔽层
否
外壳材料
PA
产品变体
电缆及插接器,M12x1公头,3针,0.5 m,PUR
电缆及插接器,M12x1公头,3针,0.5 m,PUR
电缆及插接器,M12x1公头,3针,0.5 m,PUR
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD0-F007-01-EP00,5-S4-507 | BIP AD0-F011-01-EP00,5-S4-510 | BIP AD0-F007-01-EP00,5-S4-508 | |
|
2,776.48 CNY
挂牌价
|
2,829.28 CNY
挂牌价
|
2,829.28 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | 方形 | 方形 | 方形 |
| 接口 | 电缆及插接器,M12x1公头,3针,0.5 m,PUR | 电缆及插接器,M12x1公头,3针,0.5 m,PUR | 电缆及插接器,M12x1公头,3针,0.5 m,PUR |
| 电缆,屏蔽层 | 否 | 否 | 否 |
| 外壳材料 | PA | PA | PA |
| 测量范围 | 0...7 mm | 1.5...12.5 mm | 7...14 mm |
| 模拟输出端 | 模拟,电压0~10 V | 模拟,电压,1~9 V | 模拟,电压0~10 V |
| 重复精度,按照BWN | ±50 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| 线性偏差,最大 | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| 工作电压Ub | 15~30 VDC | 15~30 VDC | 15~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| 功能原理 | 电感式位置测量系统 | 电感式位置测量系统 | 电感式位置测量系统 |
仅支持 CAD 模型下载