产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BIP0026

BIP AD2-T017-01-EB02-506

电感式位置传感器

尺寸
35 x 35 x 31 mm
结构
方形
接口
电缆,2.00 m,PUR
电缆,屏蔽层
是
外壳材料
PA

产品变体

您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
尺寸
35 x 35 x 31 mm
结构
方形
接口
电缆,2.00 m,PUR
电缆,屏蔽层
是
外壳材料
PA
测量范围
0...17 mm
模拟输出端
模拟,电压0~10 V
输出特性
可调式
重复精度,按照BWN
±50 µm
线性偏差,最大
±250 µm
工作电压Ub
15~30 VDC
环境温度
-25...70 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cURus
WEEE
功能原理
电感式位置测量系统
分类
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续