参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
用于供电的电感式耦合器
功能
Power Only
传输距离
0...5 mm
组件
基础型
接口
插接器,M12x1,4针
测量工作电压Ue
24 VDC
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
|
| BIC 1P0-P2A20-M30ME-SM4A4A | BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A | BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A | |
|
-
挂牌价
|
2,530.80 CNY
挂牌价
|
2,397.60 CNY
挂牌价
|
|
| 功能 | Power Only | Power Only | Power Only |
|---|---|---|---|
| 传输距离 | 0...5 mm | 0...5 mm | 0...5 mm |
| 组件 | 基础型 | 基础型 | 远程端 |
| 接口 | 插接器,M12x1,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器, M12x1-母头, 5-针 |
| 测量工作电压Ue | 24 VDC | 24 VDC | - |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 外壳材料 | - | 镀镍黄铜, 涂层 | 镀镍黄铜, 涂层 |
| 尺寸 | - | Ø 30 x 100 mm | Ø 30 x 107.5 mm |
| 环境温度 | - | -5...55 °C | -5...55 °C |
| 输出电压 | - | - | 24 VDC |
| 输出额定电流 | - | - | 0.5 A |
仅支持 CAD 模型下载