仅支持 CAD 模型下载
耐高压电感式传感器
尺寸
51 x 115.82 mm
开关输出端
PNP
开关频率
10 Hz
接口
M12x1, 4-针
工作电压Ub
10~30 VDC
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
已停产
|
建议的替代方案
|
|
![]() |
![]() |
|
BHS0047BES 516-300-S295/4.560"-S4- |
BES05Z6BES 516-300-S358/4.562"-S43,280.20 CNY |
|
尺寸 | 51 x 115.82 mm | Ø 12.7 mm x 4.562 ″ |
---|---|---|
开关输出端 | PNP | PNP/NPN常开触点 (NO) |
开关频率 | 10 Hz | 30 Hz |
接口 | M12x1, 4-针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
许可/一致性 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |

仅支持 CAD 模型下载