替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BES05Z6BES 516-300-S358/4.562"-S43,280.20 CNY |
BES05Z5BES 516-300-S358/2.875"-S43,280.20 CNY |
BES05Z4BES 516-300-S358/2.062"-S43,280.20 CNY |
|
尺寸 | Ø 12.7 mm x 4.562 ″ | Ø 12.7 mm x 2.875 ″ | Ø 12.7 mm x 2.062 ″ |
---|---|---|---|
结构 | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm |
安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
作用范围 | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
开关输出端 | PNP/NPN常开触点 (NO) | PNP/NPN常开触点 (NO) | PNP/NPN常开触点 (NO) |
开关频率 | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz |
外壳材料 |
锌 铝 |
锌 铝 |
锌 铝 |
感应面,材料 | 热固塑料 | 热固塑料 | 热固塑料 |
接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
最大抗压强度 | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
许可/一致性 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |

仅支持 CAD 模型下载