产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BFD0007

BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-CA1S04

用于短行程液压缸

应用
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
测量范围
0...80 mm
线性偏差,最大
±250 µm
重复精度
± 50 µm
最大抗压强度
350 bar
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
应用
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
测量范围
0...80 mm
线性偏差,最大
±250 µm
重复精度
± 50 µm
最大抗压强度
350 bar
接口
IO-Link: 1.1
模拟,电压/模拟,可转换电流: 4~20 mA/0~10 V
Pin 4: 推挽式: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/推拉式: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
工作电压Ub
10~30 VDC
接口
电缆及插接器, M12x1-插头, 4-针, 1.0 m, TPU
环境温度
0...85 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
分类
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-28-03
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续