替代产品
已停产
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BES M12MI-PSY20B-S04G-D01
-
挂牌价
|
BES M12MI-PSC20B-S04G-M02
551.55 CNY
挂牌价
|
BES M12MI-PSC20B-S04G
211.05 CNY
挂牌价
|
|
尺寸 | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
---|---|---|---|
结构 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
作用范围 | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
开关频率 | 300 Hz | 2000 Hz | 3500 Hz |
外壳材料 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 |
感应面,材料 | LCP | LCP | PBT |
接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
工作电压Ub | 18~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
防护等级 | IP67 | IP68 | IP68 |
许可/一致性 |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载