参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
Ø 12 x 65 mm
结构
M12x1
安装
齐平
作用范围
2 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MI-PSC20B-S04G-M02 | BES M12MI-PSC40B-S04G-M02 | BES M12MI-PSC20A-S04G | |
|
584.96 CNY
挂牌价
|
632.96 CNY
挂牌价
|
366.80 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 2 mm | 4 mm | 2 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 2000 Hz | 1000 Hz | 800 Hz |
| 外壳材料 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 |
| 感应面材料 | LCP | LCP | PBT |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,3针 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| 防护等级 | IP68 | IP68 | - |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 | - |
| 抗磁场干扰 | - | - | 抗磁场干扰 (AC/DC) |
| 防护等级 | - | - | IP68 |
| 附加特性 | - | - |
因数1 扩展的温度范围 耐焊接 (磁场100kA/m) |
仅支持 CAD 模型下载