参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
方形塑料外壳
尺寸
40 x 40 x 10 mm
型号系列
Q40
安装
与容器外壁齐平
接口
电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.30 m,PUR
开关输出端
PNP常闭触点 (NC)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCS Q40BBAA-POCFHC-EP00,3-GS49 | BCS Q40BBAA-PSCFHC-EP00,3-GS49 | |
|
713.60 CNY
挂牌价
|
713.60 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| 型号系列 | Q40 | Q40 |
| 安装 | 与容器外壁齐平 | 与容器外壁齐平 |
| 接口 | 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.30 m,PUR | 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.30 m,PUR |
| 开关输出端 | PNP常闭触点 (NC) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 10 Hz | 10 Hz |
| 灵敏度 | 根据介质可校准 | 根据介质可校准 |
| 功能 | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| 附加特性 |
导电介质 泡沫和残留物补偿 |
导电介质 泡沫和残留物补偿 |
| 外壳材料 | PBT | PBT |
| 感应面材料 | PBT | PBT |
| 环境温度 | -5...85 °C | -5...85 °C |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
仅支持 CAD 模型下载