参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
用于物体检测的电容式接近开关
尺寸
Ø 10 x 50 mm
型号系列
G10
安装
齐平
接口
电缆,2.00 m,PUR
开关输出端
PNP常闭触点 (NC)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCS G10T4H-POM40C-EP02 | BCS G10T4H-PSM40C-EP02 | |
|
-
挂牌价
|
1,170.72 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 10 x 50 mm | Ø 10 x 50 mm |
|---|---|---|
| 型号系列 | G10 | G10 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 |
| 接口 | 电缆,2.00 m,PUR | 电缆,2.00 m,PUR |
| 开关输出端 | PNP常闭触点 (NC) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 100 Hz | 100 Hz |
| 作用范围 | 1~4 mm | 1~4 mm |
| 灵敏度 | 开关距离可校准 | 开关距离可校准 |
| 外壳材料 | 不锈钢 (1.4301) | 不锈钢 (1.4301) |
| 感应面材料 | PTFE | PTFE |
| 环境温度 | -30...70 °C | -30...70 °C |
| 工作电压Ub | 12~35 VDC | 12~35 VDC |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 防护等级 | IP65 | IP65 |
仅支持 CAD 模型下载