产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCS002T

BCS G10T4H-PSM40C-EP02

无螺纹圆柱紧凑型

尺寸
Ø 10 x 50 mm
型号系列
G10
安装
齐平
接口
电缆,2.00 m,PUR
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
尺寸
Ø 10 x 50 mm
型号系列
G10
安装
齐平
接口
电缆,2.00 m,PUR
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
开关频率
100 Hz
作用范围
1~4 mm
灵敏度
开关距离可校准
外壳材料
不锈钢 (1.4301)
感应面材料
PTFE
环境温度
-30...70 °C
工作电压Ub
12~35 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
防护等级
IP65
分类
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续