产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC0RNE

BCC VA24-M415-3E-676-PX03T8-020

双头连接电缆

接口1
A,DIN-0°/180°-阀门插头, 弯头, 4-针
接口2
M12x1-插头, 直头, 5-针, A-编码
功能显示
LED黄色
保护电路
抑制二极管
电缆
PUR 黑色, 2 m, 牵引链适用
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口1
A,DIN-0°/180°-阀门插头, 弯头, 4-针
接口2
M12x1-插头, 直头, 5-针, A-编码
功能显示
LED黄色
保护电路
抑制二极管
电缆
PUR 黑色, 2 m, 牵引链适用
导线数量
3
电缆温度,固定敷设
-40...85 °C
工作电压Ub
24 VDC / 24 VAC
额定电流 (40 °C)
6.0 A
防护等级
IP67/IP67,IP69K
电缆护套,颜色
黑色