参考图片
仅支持 CAD 模型下载
I
PIN 1:黑色1
PIN 2:黑色2
PIN PE:绿色/黄色
PIN 1:黑色1
PIN 2:黑色2
PIN PE:绿色/黄色
II
PIN 3: black 2
PIN 4: black 1
PIN 5:绿色/黄色
PIN 3: black 2
PIN 4: black 1
PIN 5:绿色/黄色
仅支持 CAD 模型下载
双头连接电缆
接口1
A,DIN-0°/180°-阀门插头, 弯头, 4-针
接口2
M12x1-插头, 直头, 5-针, A-编码
功能显示
LED黄色
保护电路
抑制二极管
电缆
PUR 黑色, 3 m, 牵引链适用
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC VA24-M415-3E-676-PX03T8-030 | BCC VA24-M415-3E-676-PX03T8-050 | |
|
181.84 CNY
挂牌价
|
219.76 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | A,DIN-0°/180°-阀门插头, 弯头, 4-针 | A,DIN-0°/180°-阀门插头, 弯头, 4-针 |
|---|---|---|
| 接口2 | M12x1-插头, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 5-针, A-编码 |
| 功能显示 | LED黄色 | LED黄色 |
| 保护电路 | 抑制二极管 | 抑制二极管 |
| 电缆 | PUR 黑色, 3 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 3 | 3 |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 工作电压Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A |
| 防护等级 | IP67/IP67,IP69K | IP67/IP67,IP69K |
| 电缆护套,颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
仅支持 CAD 模型下载